17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ワイドスキッシュ

通常単価(税別)
1,524
税込単価
1,676
通常出荷日:1日目

【特長】・(非危険物)(食品添加物)エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301506689
  • トラスココード
    159-3940
  • 質量(g)
    928.000
  • 材質1
    エタノール・グリセリン脂肪酸エステル

型番:

506689
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

506689の仕様・寸法情報

JANコード
4901301506689
トラスココード
159-3940
質量(g)
928.000
材質1
エタノール・グリセリン脂肪酸エステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
506689
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,524
( 1,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(非危険物)(食品添加物)エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します
【用途】
・飲食店・介護施設・ホテル・旅館の厨房施設に
【材質】
・エタノール・グリセリン脂肪酸エステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ワイドスキッシュの型番506689のページです。 型番506689に関する仕様情報を記載しております。
業務用ワイドスキッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ワイドスキッシュ
業務用ワイドスキッシュ
業務用ワイドスキッシュ
手指消毒用アルコール"エヌスター"
架台スタンド HDI-2020用
手指消毒用アルコール アルペット(5L)
メーカー花王花王花王ニイタカサラヤケニス
通常価格1,5245,2311,7961,575 -17,2956,887
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
JANコード490130150668949013015066964901301506672---
トラスココード159-3940157-3302157-3306---
質量(g)928.0004100.0950.000---
材質1エタノール・グリセリン脂肪酸エステルエタノール・グリセリン脂肪酸エステルエタノール・グリセリン脂肪酸エステル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト