ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット用紙ぴたえもん(レーザープリンター用)【5個入り】

通常単価(税別)
1,857
税込単価
2,043
通常出荷日:1日目

【特長】・レーザープリンター用で印刷できる超薄型マグネットです・吸着力3倍で異方性強力磁石のマグネット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シートタイプ
  • ホワイト
  • JANコード
    4535627300104
  • トラスココード
    563-6143
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ゴムマグネット(異方性)
  • 材質2
  • タイプ
    マット
  • 規格
    A4
  • 横(mm)
    210
  • 縦(mm)
    297
  • 吸着力(N)
    0.08
  • パック入数(枚)
    5

ご注意

  • レーザープリンタ専用です。
  • 屋内仕様です。
  • 用紙設定を「厚紙」にし、1枚ずつ「手差し」給紙してください。

型番:

MSPLZ-A4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

MSPLZ-A4の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
ホワイト
JANコード
4535627300104
トラスココード
563-6143
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
40.000
材質1
ゴムマグネット(異方性)
材質2
タイプ
マット
規格
A4
横(mm)
210
縦(mm)
297
吸着力(N)
0.08
パック入数(枚)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSPLZ-A4
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザープリンター用で印刷できる超薄型マグネットです
・吸着力3倍で異方性強力磁石のマグネットシート仕様でズレ落ちにくい
・超薄型マグネット用紙でレーザープリンタで直接印刷できる為、直ぐに掲示ができる
・ハサミやカッターで自由な形にカットできます
・細かく使ってもしっかりくっつきます
【用途】
・工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に
【材質】
・ゴムマグネット(異方性)
・紙

ご注意

  • レーザープリンタ専用です。
  • 屋内仕様です。
  • 用紙設定を「厚紙」にし、1枚ずつ「手差し」給紙してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット用紙ぴたえもん(レーザープリンター用)の型番MSPLZ-A4のページです。 型番MSPLZ-A4に関する仕様情報を記載しております。
マグネット用紙ぴたえもん(レーザープリンター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット用紙ぴたえもん(レーザープリンター用)
カードプリンター グラシス
カラーマグネット
カラーマグネット
マグネットポケット トレー
カラーマグネット20mm
メーカーマグエックス桜井サンケーキコムミツヤLIHIT LABミツヤ
通常価格1,857249,2492805401,162460
通常出荷日1日目1日目11日目1日目〜1日目5日目
商品タイプシートタイプ-カラーマグネットカラーマグネット-カラーマグネット
ホワイト-----
JANコード4535627300104-----
トラスココード563-6143-----
厚さ(mm)0.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト