17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・PCD・1QP-TPGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
10,286
税込単価
11,315
通常出荷日:1日目

高含有ダイヤモンド材種で耐摩耗性に優れ、工具寿命の延長と生産コストの削減を実現。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

最小発注数量
0.2
08
02(2.38)
1個
0.4
08
02(2.38)
1個
0.2
09
02(2.38)
1個
0.4
09
02(2.38)
1個
0.2
11
03(3.18)
1個
0.4
11
03(3.18)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,286
( 11,315 )
1日目
10,286
( 11,315 )
1日目
10,286
( 11,315 )
1日目
10,286
( 11,315 )
1日目
10,286
( 11,315 )
1日目
10,286
( 11,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

高含有ダイヤモンド材種で耐摩耗性に優れ、工具寿命の延長と生産コストの削減を実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・1QP-TPGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・1QP-TPGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-TPMH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格10,2864,3578,580 -4,51910,6534,130 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目4日目1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト