17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス圧力容器 TNシリーズ 液面計付

ステンレス圧力容器 TNシリーズ 液面計付

通常単価(税別)
166,265192,944
税込単価
182,892212,238
通常出荷日:4日目

蓋を胴体径より小さくしてコストを抑えた加圧容器です。【特長】・蓋を胴体径より小さくしてコストを抑えてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加圧タンク
  • 材質
    SUS304
  • 最大使用圧力 (MPa)
    0.49
  • レベルゲージ
    あり
  • シール方式
    Oリング
  • 材質:パッキン
    フルオロエラストマー
  • 仕上
    内外面パフ研磨
  • 板厚 (mm)
    2
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番 材質 最大使用圧力(MPa) 蓋着脱方式 シール方式 仕上げ 容量(L) 直胴部長さ(mm) 全高(mm) 内径(mm) 外径(mm) 板厚(mm) 質量(kg)
TN3B-LG SUS304 0.49 フェルールクランプ Oリング 内外面バフ研磨 3 180 354 158 210 2 4.5
TN5B-LG SUS304 0.49 フェルールクランプ Oリング 内外面バフ研磨 5 233 417 180 230 2 5.5
TN10B-LG SUS304 0.49 フェルールクランプ Oリング 内外面バフ研磨 10 192 410 250 310 2 7.5
TN20B-LG SUS304 0.49 フェルールクランプ Oリング 内外面バフ研磨 20 407 625 250 310 2 9.8

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • トラスココード

  • 内部高さ(mm)

  • 内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

容量詳細

(L)

トラスココード

内部高さ

(mm)

内径

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
~4.9
3
205-8948
354
158
4.5
1個
5.0~9.9
5
205-8933
417
180
5.5
1個
10.0~19.9
10
205-8947
410
250
7.5
1個
20~59
20
205-8919
625
250
9.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,265
( 182,892 )
4日目
177,109
( 194,820 )
4日目
182,530
( 200,783 )
4日目
192,944
( 212,238 )
4日目

詳細情報

基本情報

蓋を胴体径より小さくしてコストを抑えた加圧容器です。
【特長】
・蓋を胴体径より小さくしてコストを抑えています。
【仕様】
・レベルゲージ:付属
・タンク接液部材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス圧力容器 TNシリーズ 液面計付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス圧力容器 TNシリーズ 液面計付
ステンレス圧力容器 TMシリーズ 液面計付
ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21
小容量ステンレス加圧タンク
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TB-LG-TSKシリーズ
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格166,265-62,750 -69,814 -86,099 -78,620 -194,746 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目18日目〜
商品タイプ加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
最大使用圧力(MPa)0.490.490.49---
レベルゲージありありあり---
シール方式OリングOリングOリング---
よく一緒に購入される商品

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト