17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス圧力容器 TMシリーズ 液面計付

ステンレス圧力容器 TMシリーズ 液面計付

通常単価(税別)
62,750121,217
税込単価
69,025133,339
通常出荷日:4日目

軽量かつ安価で人気の高い加圧容器です。【特長】・低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。・軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加圧タンク
  • 材質
    SUS304
  • 最大使用圧力 (MPa)
    0.49
  • レベルゲージ
    あり
  • シール方式
    Oリング
  • 材質:パッキン
    フルオロエラストマー
  • 仕上
    内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン
  • 板厚 (mm)
    0.8(直胴部)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番 材質 リリーフ弁材質 最大使用圧力(MPa) 蓋着脱方式 シール方式 リリーフバルブ 仕上げ 容量(L) 直胴部長さ(mm) 全高(mm) 内径(mm) 外径(mm) 直胴部板厚(mm) 質量(kg)
TM10R-LG SUS304 ポリアセタール 0.49 ワンタッチレバーロック Oリング 標準装備 内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン 10 239 367 226 228 0.8 2.8
TM18R-LG SUS304 ポリアセタール 0.49 ワンタッチレバーロック Oリング 標準装備 内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン 18 424 552 226 228 0.8 3.8
TM21R-LG SUS304 ポリアセタール 0.49 ワンタッチレバーロック Oリング 標準装備 内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン 20 474 602 226 228 0.8 4.0
TM20R-LG SUS304 ポリアセタール 0.49 ワンタッチレバーロック Oリング 標準装備 内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン 24 262 436 312 315 1.2 5.7
TM39R-LG SUS304 ポリアセタール 0.49 ワンタッチレバーロック Oリング 標準装備 内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン 39 435 609 312 315 1.2 7.4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • トラスココード

  • 内部高さ(mm)

  • 内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

トラスココード

内部高さ

(mm)

内径

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
10.0~19.9
10
205-8928
365
226
2.7
1個
10.0~19.9
18
205-8962
550
226
3.5
1個
20~59
24
205-8951
433
312
5.7
1個
20~59
20
205-8915
600
226
3.7
1個
20~59
39
205-8944
607
312
7.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,750
( 69,025 )
4日目
68,362
( 75,198 )
4日目
114,830
( 126,313 )
4日目
70,208
( 77,229 )
4日目
121,217
( 133,339 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量かつ安価で人気の高い加圧容器です。
【特長】
・低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。
・軽量でハンドリングが容易なので搬送用にも適しています。
・加圧時には蓋を開けることができない安全構造です。
・リリーフバルブを標準装備しています。
【仕様】
・レベルゲージ:付属
・タンク接液部材質:SUS304
・リリーフ弁材質:ポリアセタール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス圧力容器 TMシリーズ 液面計付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス圧力容器 TMシリーズ 液面計付
ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21
小容量ステンレス加圧タンク
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TB-LG-TSKシリーズ
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TMC-LG-TSKシリーズ
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格62,750-69,814 -86,099 -78,620 -212,468 -143,917 -
通常出荷日4日目4日目5日目5日目18日目〜18日目〜
商品タイプ加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
最大使用圧力(MPa)0.490.49----
レベルゲージありあり----
シール方式OリングOリング----

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト