17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付

ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付

通常単価(税別)
69,81473,636
税込単価
76,79581,000
通常出荷日:4日目

ゴム製プロテクタ付の軽量圧力容器です。上下に重ねて保管が可能です。【特長】・低粘度液体の加圧圧送用に最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加圧タンク
  • 容量 (L)
    10.0~19.9
  • 材質
    SUS304
  • 最大使用圧力 (MPa)
    0.49
  • レベルゲージ
    あり
  • 内径 (mm)
    226
  • シール方式
    Oリング
  • 材質:パッキン
    フルオロエラストマー
  • 仕上
    内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン
  • 板厚 (mm)
    0.8(直胴部)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番 TK10SR-LG TK18SR-LG
材質 SUS304 SUS304
リリーフ弁材質 SUS304 SUS304
最大使用圧力(MPa) 0.49 0.49
蓋着脱方式 ワンタッチレバーロック ワンタッチレバーロック
シール方式 Oリング Oリング
リリーフバルブ 標準装備 標準装備
仕上げ 内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン 内面:酸洗、外面(直胴部):ヘアライン
容量(L) 10 18
直胴部長さ(mm) 239 424
全高(mm) 378 563
内径(mm) 226 226
外径(mm) 230 230
直胴部板厚(mm) 0.8 0.8
質量(kg) 4.2 4.7

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • トラスココード

  • 内部高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

トラスココード

内部高さ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
10
205-8958
378
4
1個
18
205-8945
563
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,814
( 76,795 )
4日目
73,636
( 81,000 )
4日目

詳細情報

基本情報

ゴム製プロテクタ付の軽量圧力容器です。上下に重ねて保管が可能です。
【特長】
・低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。
・上下にEPDM製のプロテクタが付いているので、保管時に上下に重ねて置けます。
・上下にプロテクターが付いていることで運送時の衝撃を軽減できます。
【仕様】
・レベルゲージ:付属
・タンク接液部材質:SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付
ステンレス圧力容器 TMシリーズ 液面計付
小容量ステンレス加圧タンク
小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズ
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズMONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格69,814-62,750 -78,620 -108,000 -86,099 -20,988
通常出荷日4日目4日目5日目1日目〜5日目19日目
商品タイプ加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク密閉タンク
容量(L)10.0~19.9-~4.9~4.9-20~59
材質SUS304SUS304SUS304SUS316LSUS304SUS304
最大使用圧力(MPa)0.490.49----
レベルゲージありあり----

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト