17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電靴 短靴マジック式 8918紺

通常単価(税別)
9,0439,052特別価格
税込単価
9,9479,957特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・撥水加工で水をはじく・靴の中に異物が入りにくい袋ベロ・クッション性・耐久性・屈曲性に優れたソ...

詳細を確認

ご注意

  • 撥水加工で水を弾きますが、防水加工ではありません。ご使用状況によっては水が浸透する可能性もありますのでご注意ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

最小発注数量
24.5
1個
25
1個
25.5
1個
26
1個
26.5
1個
27
1個
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0437,802
( 8,582 )
6日目
9,0447,802
( 8,582 )
6日目
9,0527,802
( 8,582 )
6日目
9,0527,802
( 8,582 )
6日目
9,0467,802
( 8,582 )
6日目
9,0517,802
( 8,582 )
6日目
9,0527,802
( 8,582 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工で水をはじく
・靴の中に異物が入りにくい袋ベロ
・クッション性・耐久性・屈曲性に優れたソール

ご注意

  • 撥水加工で水を弾きますが、防水加工ではありません。ご使用状況によっては水が浸透する可能性もありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電靴 短靴マジック式 8918紺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電靴 短靴マジック式 8918紺
多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯
静電安全靴 短靴 V251N
静電中編靴
静電長編靴
安全短靴
メーカーシモンシモンミドリ安全エンゼルエンゼルトラスコ中山
通常価格9,043-10,9409,8156,8988,1875,813
通常出荷日6日目1日目1日目〜2日目2日目在庫品1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴編上靴長編上靴短靴
耐油性ありなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能ありなしありありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト