17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カービングプロ用替刃 55mm【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,6776,000特別価格
税込単価
1,8456,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【商品仕様】・PROXXON 替刃シリーズです・刃の振動によって、木にあてるだけで簡単に掘ることができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長(mm)
    55
  • 適合機種
    28640
  • 主用途
    木材の彫刻
  • 商品タイプ詳細
    カービングプロ用替刃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

形状

刃幅(mm)

最小発注数量
1.6、4、4.3、4.5
7、9、14
4952989285724
29.000
250-3199
28572-1(9mm平)、28572-2(9mm丸)、28572-3(4mm角)、28572-4(9mm平丸)、28572-5(6mm丸)
4、6、9
1パック

5個入り

1.6
9
4952989185727
3.000
250-3204
9mm平
9
1個
4.5
9
4952989228578
3.000
250-3205
9mm丸
9
1個
4
9
4952989328575
3.000
250-3201
4mm角
4
1個
1.6
14
4952989428572
3.000
250-3203
9mm平丸
9
1個
4.3
7
4952989528579
3.000
250-3200
6mm丸
6
1個
4.3
14
4952989285748
5.000
250-3198
14mm丸
14
1個
6.4
7
4952989285755
5.000
250-3195
7mm角(90°)
7
1個
7.4
7
4952989285762
5.000
250-3202
7mm角(60°)
7
1個
1.6
16
4952989285779
5.000
250-3196
16mm平丸
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0005,056
( 5,562 )
4日目
1,677
( 1,845 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目
2,064
( 2,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PROXXON 替刃シリーズです
・刃の振動によって、木にあてるだけで簡単に掘ることができます
【用途】
・カービングプロの替え刃用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カービングプロ用替刃 55mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カービングプロ用替刃 55mm
ミニルーター用専用シャフト
ルーター用ルーターアタッチメント
ミニルーター用小径ドリル
ルーター用フレキシブルスタンド
ミニバイス
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,677-1,29011,0012,3224,1664,106
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
全長(mm)5544----
適合機種28640-25800、27570、28400、28473-25800、28400、28473、28515、28525、2757028128、27800、28605、28606
主用途木材の彫刻-----
商品タイプ詳細カービングプロ用替刃シャフトルーターアタッチメント小径ドリルフレキシブルスタンドミニバイス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト