17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素ボンベキャリー

通常単価(税別)
36,840
税込単価
40,524
通常出荷日:35日目

【特長】・直径140mmのボンベ(1500L)を2本収納可能です【材質】・スチール(粉体塗装)

詳細を確認
  • JANコード
    4989999021714
  • トラスココード
    160-7756
  • 質量(g)
    8500
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 高さ(mm)
    745
  • 奥行(mm)
    265
  • 間口(mm)
    405
  • 収納本数(本)
    2
  • 適用ボンベサイズ
    径140mm(1500L型)

型番:

OBC1500-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OBC1500-2の仕様・寸法情報

JANコード
4989999021714
トラスココード
160-7756
質量(g)
8500
材質1
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
745
奥行(mm)
265
間口(mm)
405
収納本数(本)
2
適用ボンベサイズ
径140mm(1500L型)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
OBC1500-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,840
( 40,524 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径140mmのボンベ(1500L)を2本収納可能です
【材質】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素ボンベキャリーの型番OBC1500-2のページです。 型番OBC1500-2に関する仕様情報を記載しております。
酸素ボンベキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素ボンベキャリー
TRUSCO ロードコーンキャリー 幅400X高さ1230X奥行585mm
ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用
ボンベ運搬車 310×610mm
ボンベ運搬車 180×650mm
酸素ボンベ運搬車
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格36,84020,47011,32732,06740,15230,000 -
通常出荷日35日目1日目4日目4日目4日目1日目
JANコード498999902171449899995144904989999693621---
トラスココード160-7756859-5268303-3635285-2454285-2446-
質量(g)850012200.035002200027500-
材質1スチール(粉体塗装)本体:スチールホイール:スチール---
高さ(mm)7451230----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト