17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SMS再剥離両面テープ

通常単価(税別)
4301,649
税込単価
4731,814
通常出荷日:1日目

【特長】・強粘着でありながら糊残りしにくい両面テープです【用途】・工作の仮止めに・ガラス面にポスターを...

詳細を確認
  • 商品画像はW79OH10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4560118180316
240-9197
10
50.000
1個
4560118180323
240-9195
15
80.000
1個
4560118180330
240-9193
20
100.000
1個
4560118180347
240-9194
30
150.000
1個
4560118180354
240-9196
50
250.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目
592
( 651 )
1日目
753
( 828 )
1日目
1,075
( 1,183 )
1日目
1,649
( 1,814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着でありながら糊残りしにくい両面テープです
【用途】
・工作の仮止めに
・ガラス面にポスターを貼り、後で剥がす時に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像はW79OH10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMS再剥離両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMS再剥離両面テープ
両面テープ#560
両面テープ(紙パッケージ)
No.7221 再剥離用 両面テープ
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業寺岡製作所日東電工日東電工
通常価格430-3,761357 -653 -1,6173,727
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
材質1基材:不織布基材:ポリプロピレン----
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤----
厚さ(mm)0.120.13----
半透明透明---
長さ(m)2050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト