ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セリア入タングステン電極【10個入り】

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヘン純正部品です【用途】・アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に

詳細を確認

型番:

0870-G24
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

0870-G24の仕様・寸法情報

長さ(mm)
150
電極径(mm)
2.4
質量(g)
15.000
トラスココード
208-8232

型番リスト

表示件数
型番
0870-G24
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン純正部品です
【用途】
・アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セリア入タングステン電極の型番0870-G24のページです。 型番0870-G24に関する仕様情報を記載しております。
セリア入タングステン電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セリア入タングステン電極
ダイヘン 2%セリア入タングステン電極3.2φ-150ミリ
フラックス入 ノンガスワイヤF-1
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)
塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)
電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入
メーカーダイヘンダイヘンスター電器製造マツデンマツデンスター電器製造
通常価格1,3001,0306,846 -5,0913,8041,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目1日目
長さ(mm)150-----
電極径(mm)2.4-----
質量(g)15.000-----
トラスココード208-8232-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト