17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧エアーホース

通常単価(税別)
6,23317,676
税込単価
6,85619,444
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします・ま...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -5~60
  • 材質1
    塩ビ系特殊エラストマー
  • 外径(mm)
    10
  • 内径(mm)
    6
  • 最高使用圧力(MPa)
    4.0
  • 肉厚(mm)
    2
  • 接続継手
    高圧用カップリング
  • 許容曲半径
    18mm
  • 使用流体
    空気

ご注意

  • ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。
  • 商品画像はTQHC6010型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(m)

最小発注数量
4989999807295
217-3380
950
10
1個
4989999807301
217-3377
1260.0
15
1個
4989999807318
217-3376
1650.0
20
1個
4989999807325
217-3378
2250.0
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,233
( 6,856 )
1日目
13,238
( 14,562 )
1日目
14,894
( 16,383 )
1日目
17,676
( 19,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします
・また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます
【用途】
・高圧釘打ち機・エアータッカー用
【材質】
・塩ビ系特殊エラストマー

ご注意

  • ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。
  • 商品画像はTQHC6010型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧エアーホース
高圧エアーリール リール付
耐寒PVCエアーホース
耐スパッタ用エアホース
耐スパッタ用エアホース TSTS
スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,233-29,8235,944 --30,816 -16,828 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜お見積り1日目〜1日目
使用温度範囲(℃)-5~60-5~60-40~50-5~60-5℃~+60℃-5~60
材質1塩ビ系特殊エラストマー塩ビ系特殊エラストマーポリ塩化ビニル(PVC)耐火花配合特殊エラストマー耐火花配合特殊エラストマー-
外径(mm)1010----
内径(mm)66----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト