17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

metacil

通常単価(税別)
1,161
税込単価
1,277
通常出荷日:1日目

【特長】・書けて消せる、芯まで金属の鉛筆です・濃さは「2H」相当です【材質】・アルミニウム・特殊黒鉛・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉛筆
  • 芯色
    ブラック
  • 軸径 (mm)
    7.8
  • 芯硬度
    2H相当
  • 全長 (mm)
    160
  • 材質1
    アルミニウム・特殊黒鉛・銅
  • 質量 (g)
    14.000

ご注意

  • 商品画像はS4482646型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
メタリックグレー
4901770709697
537-8698
1個
メタリックレッド
4901770709703
537-8706
1個
メタリックブルー
4901770709710
537-8707
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161
( 1,277 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書けて消せる、芯まで金属の鉛筆です
・濃さは「2H」相当です
【材質】
・アルミニウム
・特殊黒鉛
・銅

ご注意

  • 商品画像はS4482646型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

metacilのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
metacil
書いたあと消せるチョーク替え芯
石筆
産業用インク"エコビュートインク"乾燥時間:20~30秒
キング・マーキンペン石筆ホルダーB型
油性ペイントマーカー 太字角芯
メーカーサンスター文具祥碩堂トラスコ中山マーキングマン増田滑石工業所三菱鉛筆
通常価格1,161543459 -7,1881,600306 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプ鉛筆-----
芯色ブラック-----
軸径(mm)7.8-----
芯硬度2H相当-----
全長(mm)160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト