ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニコテバケ スペア

通常単価(税別)
393
税込単価
432
通常出荷日:1日目

【特長】・エッジ・コーナー塗装や狭い範囲の塗装に便利です【用途】・コーナー用【材質】・化繊、エステル系...

詳細を確認
  • JANコード
    4972883141322
  • トラスココード
    138-1240
  • 質量(g)
    5
  • 材質1
    化繊、エステル系ウレタン
  • 全長(mm)
    100
  • 適合塗料
    水性:○、油性:-、ニス:-、薬品:○
  • 刷毛幅(mm)
    50
  • 毛丈(mm)
    3

ご注意

  • 溶剤系には使用しないでください。

型番:

14132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14132の仕様・寸法情報

JANコード
4972883141322
トラスココード
138-1240
質量(g)
5
材質1
化繊、エステル系ウレタン
全長(mm)
100
適合塗料
水性:○、油性:-、ニス:-、薬品:○
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エッジ・コーナー塗装や狭い範囲の塗装に便利です
【用途】
・コーナー用
【材質】
・化繊、エステル系ウレタン

ご注意

  • 溶剤系には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコテバケ スペアの型番14132のページです。 型番14132に関する仕様情報を記載しております。
ミニコテバケ スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコテバケ スペア
ハンドル可動式コテバケ スペア
ステイン用コテバケ
ハンドル可動式コテバケ
筆ばけ
ステイン用コテバケスペアスペア
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格3937968741,043349 -585
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目1日目
JANコード4972883141322497288311338149728831134114972883113282-4972883113510
トラスココード138-1240114-5800806-5794114-5799-806-5795
質量(g)586.000100.000163.000-25.000
材質1化繊、エステル系ウレタン毛:ポリエステル化繊ハンドル部:ポリプロピレン(PP)-化繊
全長(mm)100165220220--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト