17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PROACT 布コロナマスカー
コーナンオリジナル
プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
容器付き刷毛
トラスコ中山

容器付ハケスペア(内キャップ付)

通常単価(税別)
693
税込単価
762
通常出荷日:1日目

【特長】・容器付ハケ低粘度用の交換スペアです・容器付ハケの交換用・交換毛先・容器キャップ【材質】・毛材...

詳細を確認
  • JANコード
    4972883141650
  • トラスココード
    410-5129
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    毛材:PET100%
  • 材質2
    毛材保持部:PP
  • 材質3
    キャップ:PP
  • 刷毛幅(mm)
    30

型番:

14165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14165の仕様・寸法情報

JANコード
4972883141650
トラスココード
410-5129
質量(g)
34.000
材質1
毛材:PET100%
材質2
毛材保持部:PP
材質3
キャップ:PP
刷毛幅(mm)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器付ハケ低粘度用の交換スペアです
・容器付ハケの交換用
・交換毛先
・容器キャップ
【材質】
・毛材:PET100%
・毛材保持部:PP
・キャップ:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器付ハケスペア(内キャップ付)の型番14165のページです。 型番14165に関する仕様情報を記載しております。
容器付ハケスペア(内キャップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容器付ハケスペア(内キャップ付)
ハンドル可動式コテバケ
万能刷毛セット
筆ばけ
ハンドル可動式コテバケ スペア
ステイン用コテバケ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格6931,043681349 -796874
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
JANコード497288314165049728831132824972883117426-49728831133814972883113411
トラスココード410-5129114-5799322-9475-114-5800806-5794
質量(g)34.000163.000184.000-86.000100.000
材質1毛材:PET100%ハンドル部:ポリプロピレン(PP)ペール缶:ポリプロピレン(PP)-毛:ポリエステル化繊
材質2毛材保持部:PP毛:ポリエステルハケ:毛(山羊毛・化繊)柄:木接合部他:ポリプロピレン(PP)、エステル系ウレタン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト