17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドワックス トイレクリーナー(粘性タイプ)

通常単価(税別)
1,317
税込単価
1,449
通常出荷日:1日目

【特長】・粘性タイプなので垂れ落ち、飛び散りが少なく、泡切れも良いので作業性良好です・除菌剤配合です・...

詳細を確認
  • JANコード
    4901490902866
  • 質量(g)
    930.000
  • トラスココード
    449-2536
  • 材質1
    主成分:塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水
  • 容量(ml)
    800
  • 標準使用量
    20~30ml/[[M2]]

型番:

90286
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

90286の仕様・寸法情報

JANコード
4901490902866
質量(g)
930.000
トラスココード
449-2536
材質1
主成分:塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水
容量(ml)
800
標準使用量
20~30ml/[[M2]]

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
90286
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,317
( 1,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘性タイプなので垂れ落ち、飛び散りが少なく、泡切れも良いので作業性良好です
・除菌剤配合です
・酸の力で便器の汚れ、水アカ、黄ばみを強力に分解します
・特殊微粒子研磨剤配合で、便器の汚れ、水アカ、黄ばみを落とします
【用途】
・トイレ、洗面所の陶磁器およびタイルの洗浄
【材質】
・主成分:塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドワックス トイレクリーナー(粘性タイプ)の型番90286のページです。 型番90286に関する仕様情報を記載しております。
ボンドワックス トイレクリーナー(粘性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドワックス トイレクリーナー(粘性タイプ)
多目的洗剤 ネオグリーン 05105
とってもクリーナー
VGクリーナー
アタック(粉末タイプ)
洗濯槽クリーナー
メーカーBOND WAXBOND WAXAXISニイタカ花王日立アプライアンス
通常価格1,31711,911730 -2,6622,4662,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49014909028664901490051052----
質量(g)930.00021000.0----
トラスココード449-2536449-2455----
材質1主成分:塩酸、界面活性剤、研磨剤、除菌剤、増粘剤、水主成分:界面活性剤、無機塩、溶剤、水----
容量(ml)800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト