17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドアストッパー

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:1日目

【特長】・ドアに挟むだけで指挟みの事故防止ができます・ドアを閉めても少しの隙間を残します【用途】・ドア...

詳細を確認
  • 質量(g)
    33
  • 材質1
    NBR
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    95

ご注意

  • 商品画像はBS-41型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4968124214221
252-8441
1個
4968124214238
252-8408
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
1日目
516
( 568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアに挟むだけで指挟みの事故防止ができます
・ドアを閉めても少しの隙間を残します
【用途】
・ドア開閉時の指挟みの事故防止に
【材質】
・NBR

ご注意

  • 商品画像はBS-41型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアストッパー
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
安心クッションL字型2m
ベビー安心クッション ちび2P ブラック
安心クッションL字型
ベビー安心クッション 小2P ブラック
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格5162302,4519502,8561,100
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目5日目
質量(g)33511055220105.000
材質1NBR-NBRNBRNBRNBR
高さ(mm)402222223131
幅(mm)952424243737

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト