17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブッシュカッターソー

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS/JQA規格で材質がSKS5です・炭素工鋼(SK55)【用途】・一般草刈り用

詳細を確認
  • 外径(mm)
    255
  • 穴径(mm)
    25.4
  • 刃厚(mm)
    1.4
  • 材質1
    炭素工鋼(SK55)

ご注意

  • 商品画像はX400000480型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

刃数

最小発注数量
263-5764
4934110130790
555.000
8
1個
263-5766
4934110130776
420.000
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS/JQA規格で材質がSKS5です
・炭素工鋼(SK55)
【用途】
・一般草刈り用

ご注意

  • 商品画像はX400000480型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュカッターソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュカッターソー
165ミリ充電式スライドマルノコLS009G
165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)
165ミリ造作用精密マルノコ
防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)
165mm深切り電子丸ノコ C6MBYA2(のこ刃別売)
メーカー新ダイワ工業マキタエスコマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格1,93597,8903,800 -48,79342,482 -26,113
通常出荷日1日目3日目1日目3日目3日目6日目
外径(mm)255-----
穴径(mm)25.4-----
刃厚(mm)1.4-----
材質1炭素工鋼(SK55)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト