17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡単引っかけプラ看板

通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:19日目

【特長】・オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます・...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414312405
  • トラスココード
    631-7671
  • 質量(g)
    84.000
  • 材質1
    PET樹脂
  • 横(mm)
    145
  • 縦(mm)
    235
  • 幅(mm)
    30

型番:

TP-231430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-231430の仕様・寸法情報

JANコード
4550414312405
トラスココード
631-7671
質量(g)
84.000
材質1
PET樹脂
横(mm)
145
縦(mm)
235
幅(mm)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-231430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます
・ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です
・引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です
【用途】
・搬送時の内容物がわかる銘板として
・搬送物の行先を示す看板として
・一時的なメモとして
【材質】
・PET樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡単引っかけプラ看板の型番TP-231430のページです。 型番TP-231430に関する仕様情報を記載しております。
簡単引っかけプラ看板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡単引っかけプラ看板
フロアスタンド 標識ステッカー
フロアスタンド 本体スタンド
プラスチック製看板バリケード"カンバリ"看板デザインシール
サンコー 看板スタンド
SL立看板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山DICプラスチック三甲グリーンクロス
通常価格7701,151 -1,9371,564 -13,9015,635 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目〜8日目1日目〜
JANコード4550414312405-----
トラスココード631-7671-----
質量(g)84.00010.000560.000---
材質1PET樹脂-----
横(mm)145180300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト