17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) トレイ組

通常単価(税別)
18,045
税込単価
19,850
通常出荷日:87日目

【特長】・DEKITER120用トレイ組です・パレットがなくても運搬可能になります

  • JANコード
    4991756347319
  • 質量(g)
    4800.0
  • トラスココード
    169-4182
  • 適合機種
    DEKITER120

型番:

UE901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UE901の仕様・寸法情報

JANコード
4991756347319
質量(g)
4800.0
トラスココード
169-4182
適合機種
DEKITER120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 87日以内

型番リスト

表示件数
型番
UE901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,045
( 19,850 )
87日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DEKITER120用トレイ組です
・パレットがなくても運搬可能になります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) トレイ組の型番UE901のページです。 型番UE901に関する仕様情報を記載しております。
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) トレイ組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) トレイ組
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) 後輪ブレーキ組
電動ワイヤーアッパー UE40CW
キャリーリフト (手巻式)
リフターリフトラー (手巻式)
ジブリフト(手巻式)
メーカーアサダアサダアサダ京町産業車輌カントー京町産業車輌
通常価格18,04515,038324,31986,631 -263,001 -352,391
通常出荷日87日目66日目4日目4日目8日目〜8日目
JANコード499175634731949917563473264991756363074---
質量(g)4800.01700.043500.0---
トラスココード169-4182169-4184254-5476---
適合機種DEKITER120DEKITER120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト