17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャインテープ No.25

通常単価(税別)
587879
税込単価
646967
通常出荷日:1日目

【特長】・装飾封缶シール用テープです・ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着し、金属性の美しい光沢を放ってい...

詳細を確認
  • 材質1
    基材:ポリエステル+アルミ箔
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系粘着剤
  • 厚さ(mm)
    0.046
  • 長さ(m)
    30
  • 引張強度(N/10mm)
    61.25
  • 粘着力(N/10mm)
    2.55

ご注意

  • 商品画像はT25G01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4901860104203
207-7587
28.200
12
1個
4901860104227
207-7588
35.300
15
1個
4901860104241
207-7589
42.500
18
1個
4901860104210
207-7590
28.200
12
1個
4901860104258
207-7593
42.500
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587
( 646 )
1日目
731
( 804 )
1日目
879
( 967 )
1日目
587
( 646 )
1日目
879
( 967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾封缶シール用テープです
・ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着し、金属性の美しい光沢を放っています
・スプライシングテープとしてもご使用いただけます
【用途】
・高級品、豪華品の装飾用に
・缶シール用に
【材質】
・基材:ポリエステル+アルミ箔
・粘着剤:ゴム系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はT25G01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャインテープ No.25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャインテープ No.25
スマートカットテープ ミニ
リビックテープ No.401
マイラップ No.602
セロテープ No.405(産業用)
セロハンテープ No.29 透明
メーカー積水化学工業積水化学工業日東電工シモジマニチバン日東電工
通常価格587-282 -231319 -39822,435 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目1日目7日目
材質1基材:ポリエステル+アルミ箔-----
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤粘着剤:アクリル系----
厚さ(mm)0.046-----
長さ(m)30-----
引張強度(N/10mm)61.25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト