17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

業務用ポリ袋 70L 透明
アズワン
丸型ペダルボックス
テラモト
業務用ゴミ袋 重量物対応
ジャパックス

業務用重量物対応【5~10個入り】

通常単価(税別)
4641,107
税込単価
5101,218
通常出荷日:5日目

【特長】・尖った物を入れても破れにくい、0.080mm厚の丈夫なポリ袋です・底シールが二重になっている...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.08

ご注意

  • 商品画像はPL120型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質(本体)

容量

(L)

横(mm)

縦(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
-
-
-
-
800
1000
透明
80
4521684100887
1184.600
389-1116
LLDPE
1パック

10個入り

ゴミ袋
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
20
520
600
-
-
4521684100283
459.300
389-1132
-
1パック

10個入り

ゴミ袋
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
30
500
700
-
-
4521684100382
515.200
389-1084
-
1パック

10個入り

ゴミ袋
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
120
1000
1200
-
-
4521684100993
890.000
389-1103
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,107
( 1,218 )
5日目
464
( 510 )
5日目
526
( 579 )
5日目
907
( 998 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尖った物を入れても破れにくい、0.080mm厚の丈夫なポリ袋です
・底シールが二重になっているので底抜けしずらいです
【用途】
・工場での廃棄物や重量物の梱包などで活用できます
【材質】
・LLDPE

ご注意

  • 商品画像はPL120型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用重量物対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用重量物対応
ユーパック 重量物パック
業務用ポリ袋
業務用ポリ袋
カラータイプ業務用ポリ袋
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
メーカージャパックス三友産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格464-324 -752 -10,106 -888 -1,571 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
厚さ(mm)0.08-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト