ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カップ型ホイール

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
14,21413,112
税込単価
15,63514,423

【特長】・多チップ設計ならではの研削力です・食い込みが良いので粗研削に向いてい...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4957468020605
  • トラスココード
    852-4828
  • 質量(g)
    280.000
  • 最高使用回転数(rpm)
    14500
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼鋼材
  • 外径(mm)
    98
  • 穴径(mm)
    20
  • 厚さ(mm)
    4.5
  • 仕上げ

型番:

2060
解除
    数量:

    2060の仕様・寸法情報

    JANコード
    4957468020605
    トラスココード
    852-4828
    質量(g)
    280.000
    最高使用回転数(rpm)
    14500
    材質1
    機械構造用炭素鋼鋼材
    外径(mm)
    98
    穴径(mm)
    20
    厚さ(mm)
    4.5
    仕上げ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2060
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,21413,112
    ( 14,423 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多チップ設計ならではの研削力です
    ・食い込みが良いので粗研削に向いています
    ・長寿命タイプです
    【用途】
    ・コンクリート・レンガ・カワラ・石材等の平面及び面取り加工、凸凹修正
    【材質】
    ・機械構造用炭素鋼鋼材

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カップ型ホイールの型番2060のページです。 型番2060に関する仕様情報を記載しております。
    カップ型ホイールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カップ型ホイール
    ネジぴた
    タイル目地切り用カッター
    溝切りカッター
    呉英 Y型カップホイールNDX
    サイレントカップ
    メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所
    通常価格14,2148,8006,66513,32412,6309,880
    通常出荷日1日目4日目8日目9日目1日目1日目
    JANコード495746802060549574680222894957468023989495746802035349574680206294957468020735
    トラスココード852-4828852-3913852-3931852-3903852-4829491-6824
    質量(g)280.000140.000----
    最高使用回転数(rpm)145001450015200145001450314500
    材質1機械構造用炭素鋼鋼材機械構造用炭素鋼鋼材工具鋼工具鋼--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました