17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDカードケース(12枚収納)

通常単価(税別)
1,167
税込単価
1,284
通常出荷日:1日目

【特長】・SDカードの落下を防ぐツメ付き収納トレーで、SDカードを12枚収納できる軽量でコンパクトなS...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    14
  • 高さ(mm)
    98
  • クリア
  • 幅(mm)
    105
  • JANコード
    4969887313503
  • 質量(g)
    48.000
  • トラスココード
    201-0312
  • 材質1
    PP

型番:

FC-MMC26CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-MMC26CLの仕様・寸法情報

奥行(mm)
14
高さ(mm)
98
クリア
幅(mm)
105
JANコード
4969887313503
質量(g)
48.000
トラスココード
201-0312
材質1
PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-MMC26CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDカードの落下を防ぐツメ付き収納トレーで、SDカードを12枚収納できる軽量でコンパクトなSDカードケース
・SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケース
・SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません
・軽くて割れにくいPP素材を使用しています
【材質】
・PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカードケース(12枚収納)の型番FC-MMC26CLのページです。 型番FC-MMC26CLに関する仕様情報を記載しております。
SDカードケース(12枚収納)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカードケース(12枚収納)
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
二次元バーコードリーダー(定置式)
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)
大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン
車載ホルダー CAR-HLD タブレット用
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,16714,31964,00016,97536,8212,800
通常出荷日1日目1日目2日目4日目4日目9日目
奥行(mm)14282883972-
高さ(mm)98900~144015615.523-
クリアブラックブラック---
幅(mm)105282823972-
JANコード496988731350349698871944924969887888506496988788711049698878871034969887213391

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト