17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

激落ちくんキューブ

通常単価(税別)
609
税込単価
670
通常出荷日:1日目

【特長】・【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4903320042544
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    216-3898
  • 材質1
    メラミンフォーム

型番:

S00242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S00242の仕様・寸法情報

JANコード
4903320042544
質量(g)
20.000
トラスココード
216-3898
材質1
メラミンフォーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S00242
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609
( 670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです
・使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます
・洗剤なしでグラスステンレス浴室洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります
・ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます
・水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます
【用途】
・ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレスプラスチック面等の清掃に
【材質】
・メラミンフォーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちくんキューブの型番S00242のページです。 型番S00242に関する仕様情報を記載しております。
激落ちくんキューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激落ちくんキューブ
激落ちくん大容量 工場用
激落ちくん大容量 学校・病院用
角型糸くずブロックネット
アワテクシャンプー
多目的洗剤 ネオグリーン 05105
メーカーLECLECLECLECソフト99コーポレーションBOND WAX
通常価格6096,8615,7771,1681,28011,911
通常出荷日1日目4日目1日目1日目9日目1日目
JANコード4903320042544490332004802749033200480344903320468481--
質量(g)20.000690.000460.000106.000--
トラスココード216-3898250-1898250-1899216-0730--
材質1メラミンフォームメラミンフォームメラミンフォームネット:ポリエステル100% --

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト