17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

74さび止めスプレー

通常単価(税別)
1,8792,242
税込単価
2,0672,466
通常出荷日:1日目

【特長】・ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です・大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS...

詳細を確認
  • 質量(g)
    526.000
  • 材質1
    変性アルキド樹脂系
  • 塗布面積([[M2]])
    約1.7~2.2
  • 容量(L)
    0.42
  • 指触乾燥時間
    約30分(20℃)、約60分(冬)
  • 半硬化乾燥時間
    約60分(20℃)、約2時間(冬)

ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
  • 商品画像は2002BW型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4906754284030
200-9620
1個
4906754284047
200-9619
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,242
( 2,466 )
1日目
1,879
( 2,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です
・大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです
・スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です
【用途】
・屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に
【材質】
・変性アルキド樹脂系

ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
  • 商品画像は2002BW型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

74さび止めスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
74さび止めスプレー
マーキングスプレー
ガードレール補修用スプレー 300ml 白
配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュ
高級サビ止めスプレー
300ml 速乾錆び止めスプレー
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントシントーファミリーエスコ
通常価格1,879-8042,7061,691883 -1,120 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
質量(g)526.000330.000331.000331.000--
材質1変性アルキド樹脂系硝化綿ラッカーアクリル樹脂系ラッカーアクリル樹脂系ラッカー--
塗布面積([[M2]])約1.7~2.21.1~1.5約2~2.4約2~2.4--
容量(L)0.420.30.30.3--
指触乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト