17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットワークボード

通常単価(税別)
273,000273,371
税込単価
300,300300,708
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・ネットワーク対応コピーボードN-21シリーズです【用途】・会議・ミーティングで使用し、板書内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • 外形寸法(mm)高さ
    1855
  • 外形寸法(mm)幅
    1980
  • ファイル形式
    JPEG、PNG、PDF

ご注意

  • 組立・施工が必要な商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

記録紙

記録紙サイズ

最小発注数量
868-7435
34100
675
-
-
1個
263-6336
39200
687
普通紙
A4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273,000
( 300,300 )
9日目
273,371
( 300,708 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットワーク対応コピーボードN-21シリーズです
【用途】
・会議・ミーティングで使用し、板書内容をデータ保存して、情報共有

ご注意

  • 組立・施工が必要な商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワークボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットワークボード
ネットワークボード N-21Jシリーズ
ホワイトボード
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
脚付ボード『グレス・ボード』
片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)
メーカープラスプラスエスコユニット日学トラスコ中山
通常価格273,000-182,120 -12,537 -4,400 -72,170 -36,824 -
通常出荷日9日目〜8日目1日目〜1日目〜8日目1日目〜
商品タイプスタンド式スタンド式黒板掲示板(標準タイプ)スタンド式スタンド式
外形寸法(mm)高さ18551493、1743(2段階)----
外形寸法(mm)幅19801080----
ファイル形式JPEG、PNG、PDF-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト