17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネート付きクラフトマスカー

通常単価(税別)
8531,230
税込単価
9381,353
通常出荷日:1日目

【特長】・片面ラミネート加工のクラフト紙が塗料の浸透を防ぎます【用途】・車両塗装用として【材質】・テー...

詳細を確認
  • 材質1
    テープ:和紙
  • 長さ(m)
    35
  • テープ色
  • 長さ(mm)
    350
  • 折たたみ時サイズ(mm)
    72×72×300
  • 折幅(mm)
    300
  • 材質2
    フィルム:紙、ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は60111型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

幅(mm)

最小発注数量
4972883601116
320.000
148-6752
300
1個
4972883601123
650.000
148-6753
550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853
( 938 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面ラミネート加工のクラフト紙が塗料の浸透を防ぎます
【用途】
・車両塗装用として
【材質】
・テープ:和紙
・フィルム:紙、ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は60111型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネート付きクラフトマスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネート付きクラフトマスカー
ロテクトシート
布ロールノンスリップ
塗装シートダブル
養生シート
ペイント用シート
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格853-2,0246922,335476456
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1テープ:和紙樹脂製他ポリエチレン(コロナ放電処理)ポリエチレン(コロナ放電処理)ポリエチレン(コロナ放電処理)PP
長さ(m)352712.5100151800
テープ色-----
-----
長さ(mm)350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト