ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性防水塗料 専用ウレタンプライマー

通常単価(税別)
5,9995,278
税込単価
6,5995,806
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン防水に匹敵する防水性能です・トップコートにより遮熱効果を発揮します・ほとんどの防水下...

詳細を確認
  • JANコード
    4971544230023
  • トラスココード
    207-4537
  • 塗り重ね可能時間
    (5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    20
  • 質量(g)
    2330.0
  • 材質1
    合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤
  • 乾燥時間
    2~8時間以上(5~10℃)、1~6時間以上(23℃)

ご注意

  • トップコートがしっかり残っている場合、下地を侵してしまう恐れがあります。
  • ラッカーシンナーを含ませたウエスで擦り、塗膜が溶けるようなら使用しないでください。

型番:

00001-23002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-23002の仕様・寸法情報

JANコード
4971544230023
トラスココード
207-4537
塗り重ね可能時間
(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上
塗り重ね回数
1
塗布面積([[M2]])
20
質量(g)
2330.0
材質1
合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤
乾燥時間
2~8時間以上(5~10℃)、1~6時間以上(23℃)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-23002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9995,278
( 5,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン防水に匹敵する防水性能です
・トップコートにより遮熱効果を発揮します
・ほとんどの防水下地に対応できます
・1液で使いやすく、中毛ローラーで簡単に施工ができます
・下地が「ウレタン」か「塩ビシート」の素地面に塗るプライマーです
【用途】
・コンクリート、モルタル、砂付きルーフィング、合成ゴムシート、塩ビシート、FRP防水、ウレタン防水面などに
【材質】
・合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤

ご注意

  • トップコートがしっかり残っている場合、下地を侵してしまう恐れがあります。
  • ラッカーシンナーを含ませたウエスで擦り、塗膜が溶けるようなら使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性防水塗料 専用ウレタンプライマーの型番00001-23002のページです。 型番00001-23002に関する仕様情報を記載しております。
水性防水塗料 専用ウレタンプライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
塗料下塗剤 ベストシーラーK
水性多用途塗料“オールマイティーネオ” 容量:14L
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ"
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ
ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格5,99915,20931,84013,780 -21,551 -5,309
通常出荷日1日目1日目4日目4日目〜4日目〜1日目
JANコード49715442300234971544150727---4971544121147
トラスココード207-4537228-0146---206-6855
塗り重ね可能時間(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上1時間以上(23℃)、3時間以上(5~10℃)約1時間(夏)、2~3時間(冬)3時間以上(冬期は6時間以上)3時間以上(冬期は6時間以上)-
塗り重ね回数111221
塗布面積([[M2]])20106~160100~140(畳枚数換算約70~90枚分)20~30(畳換算12~18枚分)40~60(畳換算24~36枚分)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました