17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性防水塗料 下塗り剤

通常単価(税別)
5,3608,195特別価格
税込単価
5,8969,015特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン防水に匹敵する防水性能です・トップコートにより遮熱効果を発揮します・ほとんどの防水下...

詳細を確認
  • 塗り重ね可能時間
    (5~10℃)3以上、(23℃)1以上
  • 塗り重ね回数
    1
  • 材質1
    シーラー:合成樹脂(アクリル)
  • 材質2
    水パウダー:含水微粉ケイ酸

ご注意

  • 新設コンクリートへの塗装は、打設後4週間経ってから行ってください。
  • この製品には可使時間があります。パウダーを混合した下塗剤は、時間内に使い切ってください。
  • カチオン系ですので、他の塗料と用具を分けてください。
  • 商品画像は00001-23000型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

JANコード

トラスココード

塗布面積([[M2]])

質量(g)

乾燥時間

最小発注数量
下塗剤/2kg、パウダー/0.4kg
4971544230009
207-4498
8
2900.0
3時間以上(5~10℃)、1時間以上(23℃)
1個
下塗剤/4kg、パウダー/0.8kg
4971544230016
207-4499
16
5490.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3604,716
( 5,188 )
1日目
8,195
( 9,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン防水に匹敵する防水性能です
・トップコートにより遮熱効果を発揮します
・ほとんどの防水下地に対応できます
・1液で使いやすく、中毛ローラーで簡単に施工ができます
・下地が「コンクリート素地」か「砂付きルーフィング」の素地面に塗るプライマーです
【用途】
・コンクリート、モルタル、砂付きルーフィング、合成ゴムシート、塩ビシート、FRP防水、ウレタン防水面などに
【材質】
・シーラー:合成樹脂(アクリル)
・水パウダー:含水微粉ケイ酸

ご注意

  • 新設コンクリートへの塗装は、打設後4週間経ってから行ってください。
  • この製品には可使時間があります。パウダーを混合した下塗剤は、時間内に使い切ってください。
  • カチオン系ですので、他の塗料と用具を分けてください。
  • 商品画像は00001-23000型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性防水塗料 下塗り剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性防水塗料 下塗り剤
水性防水塗料 上塗り
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
水性多用途塗料“オールマイティーネオ” 容量:14L
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ"
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格5,360-6,381 -5,99931,84021,551 -13,780 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜4日目〜
塗り重ね可能時間(5~10℃)3以上、(23℃)1以上(5~10℃)3以上/1、2回目、(23℃)2以上/1、2回目(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上約1時間(夏)、2~3時間(冬)3時間以上(冬期は6時間以上)3時間以上(冬期は6時間以上)
塗り重ね回数121122
材質1シーラー:合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリルウレタン)、顔料、防カビ剤、水合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤合成樹脂(アクリル・シリコン)合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリル)
材質2水パウダー:含水微粉ケイ酸-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト