17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性防水塗料 上塗り専用防滑剤

通常単価(税別)
1,1601,779
税込単価
1,2761,957
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン防水に匹敵する防水性能です・トップコートにより遮熱効果を発揮します・ほとんどの防水下...

詳細を確認
  • 材質1
    無機系粉体

ご注意

  • 軽歩行を想定される場合は必ず使用してください。
  • 商品画像は00001-23060型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

塗布面積([[M2]])

質量(g)

最小発注数量
4971544230603
207-4543
5
50.0
1個
4971544230610
207-4544
10
150.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
1日目
1,779
( 1,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン防水に匹敵する防水性能です
・トップコートにより遮熱効果を発揮します
・ほとんどの防水下地に対応できます
・1液で使いやすく、中毛ローラーで簡単に施工ができます
・アトム水性防水塗料遮熱トップコートに混ぜて使用します
【用途】
・コンクリート、モルタル、砂付きルーフィング、合成ゴムシート、塩ビシート、FRP防水、ウレタン防水面などに
【材質】
・無機系粉体

ご注意

  • 軽歩行を想定される場合は必ず使用してください。
  • 商品画像は00001-23060型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性防水塗料 上塗り専用防滑剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性防水塗料 上塗り専用防滑剤
水性防水塗料 上塗り
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
水性防水塗料 下塗り剤
アトムペイント 珪砂防滑材
水性多用途塗料“オールマイティーネオ” 容量:14L
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格1,160-6,381 -5,9995,360 -78731,840
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
材質1無機系粉体合成樹脂(アクリルウレタン)、顔料、防カビ剤、水合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤シーラー:合成樹脂(アクリル)ケイ砂(7号)合成樹脂(アクリル・シリコン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト