ファクトリーサプライ用品技術窓口

アトムペイント 珪砂防滑材

通常単価(税別)
787
税込単価
866
通常出荷日:1日目

【特長】・床用塗料をノンスリップ仕上げにできます・アトムペイントのコンクリート床用塗料または簡易防水塗...

詳細を確認
  • JANコード
    4971544160108
  • トラスココード
    228-1700
  • 容量(kg)
    0.3
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    ケイ砂(7号)
  • タイプ
    粒径:7号

ご注意

  • 防滑材の混ぜた塗料は使い切ってください。
  • 車など重量物や、過度の摩擦があった場合は防滑効果が短くなります。

型番:

00001-16010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-16010の仕様・寸法情報

JANコード
4971544160108
トラスココード
228-1700
容量(kg)
0.3
質量(g)
360.000
材質1
ケイ砂(7号)
タイプ
粒径:7号

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-16010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787
( 866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床用塗料をノンスリップ仕上げにできます
・アトムペイントのコンクリート床用塗料または簡易防水塗料に混ぜて塗装してください
【材質】
・ケイ砂(7号)

ご注意

  • 防滑材の混ぜた塗料は使い切ってください。
  • 車など重量物や、過度の摩擦があった場合は防滑効果が短くなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトムペイント 珪砂防滑材の型番00001-16010のページです。 型番00001-16010に関する仕様情報を記載しております。
アトムペイント 珪砂防滑材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトムペイント 珪砂防滑材
ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ"
塗料下塗剤 ベストシーラーK
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格7875,3095,99921,551 -13,780 -15,209
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目〜1日目
JANコード497154416010849715441211474971544230023--4971544150727
トラスココード228-1700206-6855207-4537--228-0146
容量(kg)0.32-3時間以上(冬期は6時間以上)3時間以上(冬期は6時間以上)-
質量(g)360.0002340.02330.016000.08000.016500.0
材質1ケイ砂(7号)アクリル樹脂合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリル)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト