ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)

通常単価(税別)
13,71412,035
税込単価
15,08513,239
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします・梨地のため汚れが付着し...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414335213
  • トラスココード
    659-1033
  • 材質1
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 透明(梨地)
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 質量(g)
    820.000
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    90

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 常温、常湿の室内で保管する。
  • 直射日光、高温、高湿での保管を避ける。

型番:

HT-9050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-9050の仕様・寸法情報

JANコード
4550414335213
トラスココード
659-1033
材質1
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質2
粘着剤:アクリル系
透明(梨地)
厚さ(mm)
0.05
質量(g)
820.000
長さ(m)
50
幅(mm)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-9050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,71412,035
( 13,239 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします
・梨地のため汚れが付着しにくいです
・屋内用
【用途】
・ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護
・標識テープの保護
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 常温、常湿の室内で保管する。
  • 直射日光、高温、高湿での保管を避ける。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)の型番HT-9050のページです。 型番HT-9050に関する仕様情報を記載しております。
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
防曇・防汚フィルム AFF-1010
テープ用保護テープ
表面保護テープ
表面保護テープ(ブルー/透明)
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山アルインコ日東電工
通常価格13,71411,1431,820 -13,420 -1,966 -26,764
通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
JANコード45504143352134989999590104----
トラスココード659-1033207-2743----
材質1基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)本体フィルム、剥離フィルム:ポリエチレンテレフタレート(PET)----
材質2粘着剤:アクリル系マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)----
透明(梨地)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト