17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニードルコゲラ サイドハンドルセット

通常単価(税別)
31,250
税込単価
34,375
通常出荷日:5日目

【特長】・充電インパクトドライバに装着してハツリ作業が出来ます・場所を選ばず電動式タガネに早変わりしま...

詳細を確認
  • 横(mm)
    310
  • 縦(mm)
    190
  • 質量(g)
    610.000
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • インパクトドライバーの回転数は2000rpm台でご使用ください。高速回転で使用しますとクラッチが滑り、打撃威力が減少し、オーバーヒートしやすくなります。
  • ニードルコゲラをご使用時は、必ず保護メガネ・防塵マスク・防振手袋を着用ください。
  • 商品画像は1250020000型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4938463474105
660-8829
1個
4938463474150
660-8830
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,250
( 34,375 )
5日目
31,250
( 34,375 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電インパクトドライバに装着してハツリ作業が出来ます
・場所を選ばず電動式タガネに早変わりします
・ディスクグラインダーが届かない端部、隅のケレンに最適です
【用途】
・ボルトナット廻りの塗膜、サビ落とし
・塗装後のスラグ落とし
・溶接後のスラグ落としに
・サビ・貝殻落としに
【材質】
・スチール

ご注意

  • インパクトドライバーの回転数は2000rpm台でご使用ください。高速回転で使用しますとクラッチが滑り、打撃威力が減少し、オーバーヒートしやすくなります。
  • ニードルコゲラをご使用時は、必ず保護メガネ・防塵マスク・防振手袋を着用ください。
  • 商品画像は1250020000型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルコゲラ サイドハンドルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルコゲラ サイドハンドルセット
超音波研磨機
超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
スピンカッター
メーカー富士製砥SONOTEC東京オートマック東京オートマック東京オートマックスリーエムジャパン
通常価格31,250407,2294,0953,70633,1133,465
通常出荷日5日目19日目1日目1日目1日目1日目
横(mm)310-----
縦(mm)190-----
質量(g)610.000-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト