17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

多用途目地刷毛
トラスコ中山
特選万能刷毛 TPB
トラスコ中山
徳用万能ハケ【1~3個入り】
コーワ

プラグレ スーパーハード

通常単価(税別)
9281,734
税込単価
1,0211,907
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・しっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料等、高粘度塗料に最適です【材質】・毛:化...

詳細を確認
  • 材質1
    毛:化学繊維
  • 材質2
    柄部分:PP/エラストマー樹脂
  • 玉厚(mm)
    14
  • 適合塗料
    水性塗料/弱溶剤塗料/耐火塗料

ご注意

  • 商品画像は1020030030型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

刷毛幅(mm)

毛丈(mm)

最小発注数量
4560146192381
244-0919
210
33.500
30
38
1個
4560146192398
244-0923
215
39.500
40
43
1個
4560146192404
244-0920
215
46
50
43
1個
4560146192411
244-0918
220
53.500
60
43
1個
4560146192428
244-0922
225
59.500
70
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
5日目
1,136
( 1,250 )
5日目
1,734
( 1,907 )
1日目
1,440
( 1,584 )
5日目
1,059
( 1,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料等、高粘度塗料に最適です
【材質】
・毛:化学繊維
・柄部分:PP/エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は1020030030型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグレ スーパーハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグレ スーパーハード
刷毛プラグレハード
新花火筋違白
速乾水性塗料用刷毛 「スーパーホワイト」 筋違 白
豚毛 金巻刷毛 平 白
サッシュ刷毛 白
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格928-1,198 -1,000 -775 -179 -557 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
材質1毛:化学繊維毛:化学繊維毛:山羊毛---
材質2柄部分:PP/エラストマー樹脂-柄:木柄:木柄:木柄:木
玉厚(mm)1414----
適合塗料水性塗料/弱溶剤塗料/耐火塗料水性塗料/弱溶剤塗料/建築外部塗料油性塗料---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト