17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刷毛プラグレハード

通常単価(税別)
1,1981,982
税込単価
1,3182,180
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・腰感と耐久性が向上しています。・弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適です。【用途】・水性塗料・弱...

詳細を確認
  • 材質1
    毛:化学繊維
  • 玉厚(mm)
    14
  • 適合塗料
    水性塗料/弱溶剤塗料/建築外部塗料

ご注意

  • 商品画像は1020020030型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

材質2

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

刷毛幅(mm)

毛丈(mm)

最小発注数量
柄:PP/エラストマー樹脂
4560146185888
227-7463
210
36
30
38
1個
柄部分:PP/エラストマー樹脂
4560146185895
227-7468
215
43.500
40
43
1個
柄部分:PP/エラストマー樹脂
4560146185901
227-7469
215
50
50
43
1個
柄部分:PP/エラストマー樹脂
4560146185918
244-0921
220
57.500
60
43
1個
柄部分:PP/エラストマー樹脂
4560146185925
227-7471
225
63.500
70
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
1日目
1,466
( 1,613 )
1日目
1,344
( 1,478 )
5日目
1,440
( 1,584 )
5日目
1,982
( 2,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰感と耐久性が向上しています。
・弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適です。
【用途】
・水性塗料・弱溶剤塗料、建築外部塗料に。
【材質】
・毛:化学繊維
・柄:PP/エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は1020020030型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刷毛プラグレハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刷毛プラグレハード
プラグレ スーパーハード
ダメ込み用刷毛 塗来(筋違型)
新花火筋違白
ベンダー 中毛 両面/片面/特殊
ベンダー 短毛
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,198-928 -1,9881,000 -242242
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜3日目3日目
材質1毛:化学繊維毛:化学繊維毛:化繊●柄:木毛:山羊毛スチール、特製織布スチール、特製織布
玉厚(mm)1414----
適合塗料水性塗料/弱溶剤塗料/建築外部塗料水性塗料/弱溶剤塗料/耐火塗料-油性塗料--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト