17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サウンドバリア用アタッチメント

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:11日目

【特長】・サウンドバリアを市販の三角コーンに設置できます・サウンドバリア(SB-100)を市販の三角コ...

詳細を確認
  • JANコード
    4993091106644
  • トラスココード
    623-3192
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 適合本体
    SB-100
  • 品名
    コーンアタッチメント

型番:

SB-AT1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-AT1の仕様・寸法情報

JANコード
4993091106644
トラスココード
623-3192
質量(g)
50.000
材質1
ポリプロピレン
適合本体
SB-100
品名
コーンアタッチメント

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-AT1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サウンドバリアを市販の三角コーンに設置できます
・サウンドバリア(SB-100)を市販の三角コーンに設置するためのアタッチメントです
【材質】
・ポリプロピレン
・コーンアタッチメント×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウンドバリア用アタッチメントの型番SB-AT1のページです。 型番SB-AT1に関する仕様情報を記載しております。
サウンドバリア用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サウンドバリア用アタッチメント
バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)
バリアリールmini用折りたたみコーン2枚セット
バリアリールWide用屋外対応スタンド(2本セット)
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格1,0001,74098013,50039,75018,750
通常出荷日11日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード499309110664449930911041694993091102516499309110584549930911060574993091106552
トラスココード623-3192195-1319759-5026360-1486377-4963554-9016
質量(g)50.00010060.0001800.017800.06000.0
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポール:ステンレス(黄色粉体塗装)本体:ABS樹脂
適合本体SB-100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト