17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラフックS型【2個入り】

通常単価(税別)
284
税込単価
312
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです【用途】・進入禁止区間の仕切りや、駐車場...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414028733
  • トラスココード
    249-3847
  • 径(mm)
    6
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • レッド

型番:

TCF6R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TCF6Rの仕様・寸法情報

JANコード
4550414028733
トラスココード
249-3847
径(mm)
6
質量(g)
6.000
材質1
ポリエチレン(PE)
レッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCF6R
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラフックS型の型番TCF6Rのページです。 型番TCF6Rに関する仕様情報を記載しております。
プラフックS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラフックS型
脱着式プラチェーン TPC6KJ-50
プラフックS型
プラチェーン(30M)
プラチェーン(50m) TPCシリーズ
プラチェーンジョイント
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28413,714216 -8,374 -12,266 -210 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
JANコード45504140287334550414102815----
トラスココード249-3847351-8360----
径(mm)6-----
質量(g)6.0004000.0----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト