17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮脚立 シャガマン

通常単価(税別)
30,25039,188特別価格
税込単価
33,27543,107特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・立ったまま、脚部の伸縮が簡単にできます。・アジャスターで段差でも威力を発揮します。・天板がト...

詳細を確認
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    1

ご注意

  • 商品画像はRYR-12型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

天板寸法(mm)

設置寸法(mm)幅×奥行

質量(g)

はしご全長(m)

最小発注数量
4968757034371
573-8879
500×170×1090
292×162
500-560×730-900
7400.0
2.14~2.78
1個
4968757034388
573-8878
550×170×1400
292×167
550-610×890-1060
8600.0
2.75~3.40
1個
4968757034395
573-8880
610×170×1710
292×167
610-670×1050-1220
10300.0
3.37~4.02
1個
4968757034401
573-8877
660×170×2010
292×167
660-720×1220-1390
11500.0
3.99~4.63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,25024,789
( 27,268 )
1日目
30,93827,206
( 29,927 )
1日目
35,75030,573
( 33,630 )
1日目
39,18833,513
( 36,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま、脚部の伸縮が簡単にできます。
・アジャスターで段差でも威力を発揮します。
・天板がトレー状になっておりビスやドライバーが置けます。
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像はRYR-12型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮脚立 シャガマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮脚立 シャガマン
はしご兼用脚立 RAX-C型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション
はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業エスコアルインコアルインコ
通常価格30,250-23,100 -9,32531,839 -23,497 -28,284 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
踏ざん間隔(mm)298298----
踏ざん踏面幅(mm)6055----
材質1アルミ合金アルミ合金----
Aマーク1対応----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト