17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

梯子用スタビライザー スタビライザー

通常単価(税別)
40,02950,730
税込単価
44,03255,803
通常出荷日:1日目

【特長】・スカイラダー専用の安定補助器具です・装着すると安定性が向上し、安全な昇降ができます・ワンタッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    スタビライザー

ご注意

  • はしごは製品に含まれません。
  • はしご本体に穴あけ加工が必要です。
  • 商品画像はLS-STL39型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合はしご

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合はしご

最小発注数量
4968757178396
161-0097
5300.0
LS-39
1個
4968757178495
161-0098
5400.0
LS-49
1個
4968757178594
161-0099
5400.0
LS-59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,029
( 44,032 )
1日目
48,281
( 53,109 )
1日目
50,730
( 55,803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スカイラダー専用の安定補助器具です
・装着すると安定性が向上し、安全な昇降ができます
・ワンタッチ収納でき設置もカンタンです
・はしごの安定性増大にお勧めです

ご注意

  • はしごは製品に含まれません。
  • はしご本体に穴あけ加工が必要です。
  • 商品画像はLS-STL39型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梯子用スタビライザー スタビライザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梯子用スタビライザー スタビライザー
梯子用スタビライザー
脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ
ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ
[園芸用]脚立(アルミ製)
脚立用脚カバー (滑り止め付)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業エスコトラスコ中山
通常価格40,029-48,12543,96240,87127,796 -1,524
通常出荷日1日目4日目3日目3日目2日目4日目
商品タイプ関連商品-----
詳細タイプスタビライザー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト