17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サウンドバリアアタッチメント

通常単価(税別)
34,200
税込単価
37,620
通常出荷日:11日目

【特長】・人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます・専用アプリを使用して、音声切り替え・...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    75
  • JANコード
    4993091106934
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    660-6362
  • 材質1
    ASA樹脂

ご注意

  • 屋外使用不可

型番:

SB-100SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-100SETの仕様・寸法情報

高さ(mm)
100
幅(mm)
75
JANコード
4993091106934
質量(g)
450.000
トラスココード
660-6362
材質1
ASA樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB-100SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,200
( 37,620 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます
・専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です
・単品でのご使用も可能です
・ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です
・通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です
・付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です
【用途】
・店舗・商業施設・工場などの案内に
【材質】
・ASA樹脂
・SB-100:サウンドバリア
・SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント
・SB-AT2:サウンドバリア用マグネットブラケット

ご注意

  • 屋外使用不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウンドバリアアタッチメントの型番SB-100SETのページです。 型番SB-100SETに関する仕様情報を記載しております。
サウンドバリアアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サウンドバリアアタッチメント
特殊錠 ボールバルブロックアウト
標識シート 上水道 150MM
アイドリングストップ推進用品
グリーンクロス 路面表示ステッカー
廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付
メーカー中発販売パンドウイットミツギロン工業ユニットグリーンクロスユニット
通常価格34,2007,814 -4,070 -2,730 -4,5372,310
通常出荷日11日目1日目1日目〜4日目〜7日目2日目
高さ(mm)100-----
幅(mm)75-----
JANコード4993091106934-----
質量(g)450.000-----
トラスココード660-6362-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト