17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メスシリンダー 10ml・25ml
レオナ
PPシリンダー 250ml
コクゴ
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器

メスシリンダー スーパーグレード

通常単価(税別)
2,49913,600特別価格
税込単価
2,74914,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS R3505 クラスA以上の高精度メスシリンダーです・20mL~1000mLにはバンパ...

詳細を確認
  • 材質1
    ほうけい酸ガラス

ご注意

  • 商品画像は023520-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

高さ(mm)

質量(g)

目盛間隔(ml)

容量(ml)

最小発注数量
4589988666867
215-9604
13.1
180
33.000
0.1
10
1個
4589988666836
215-8062
16
200
41.000
0.2
20
1個
4589988666812
215-9594
17.4
210
44.000
0.2
25
1個
4589988666782
215-8067
25
215
93.000
0.5
50
1個
4589988666874
215-9615
32
235
128.000
1.0
100
1個
4589988666881
215-9587
70
420
626.000
10.0
1000
1個
4589988666843
215-9564
41
270
210.000
2.0
200
1個
4589988666829
215-9600
42
300
234.000
2.0
250
1個
4589988666805
215-8056
46
320
304.000
2.0
300
1個
4589988666799
215-9592
55
360
350.000
5.0
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,516
( 2,768 )
1日目
2,499
( 2,749 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
3,035
( 3,339 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
13,60011,022
( 12,124 )
1日目
4,4033,189
( 3,508 )
1日目
4,3603,447
( 3,792 )
1日目
6,2134,913
( 5,404 )
1日目
6,3005,431
( 5,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS R3505 クラスA以上の高精度メスシリンダーです
・20mL~1000mLにはバンパーが付属します
【用途】
・液体の体積を測定するガラス製実験器具として
【材質】
・ほうけい酸ガラス

ご注意

  • 商品画像は023520-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メスシリンダー スーパーグレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスシリンダー スーパーグレード
有栓メスシリンダー スーパーグレード 有栓タイプ
柴田 メスシリンダー スーパーグレード
IWAKI メスシリンダー
メスシリンダー PMP
メスシリンダーカスタムA
メーカー柴田科学柴田科学三商三商サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン
通常価格2,499-4,1652,550 -2,350 -3,246 -1,712 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜6日目〜1日目
材質1ほうけい酸ガラスほうけい酸ガラス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト