ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホーク・カットアンカーCAタイプ【15個入り】

通常単価(税別)
1,095
税込単価
1,205
通常出荷日:1日目

【特長】・『めねじタイプ』の代表的な商品です【用途】・コンクリート用・建築、軽天、仮設足場、土木、電気...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/[[MM2]]時の値です。

型番:

20CA
解除
  • この商品は15パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

20CAの仕様・寸法情報

ねじの呼び
M20
ドリル径(mm)
26
ねじ長さ(mm)
31
引張最大荷重(kN)
62.5
外径(mm)
25.4
JANコード
4580473400065
質量(g)
255.500
トラスココード
349-4202
全長(mm)
83
材質1
スチール
材質2
表面処理:電気亜鉛メッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20CA
最小発注数量
15パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『めねじタイプ』の代表的な商品です
【用途】
・コンクリート用
・建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
・建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに
【材質】
・スチール
・表面処理:電気亜鉛メッキ

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/[[MM2]]時の値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーク・カットアンカーCAタイプの型番20CAのページです。 型番20CAに関する仕様情報を記載しております。
ホーク・カットアンカーCAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーク・カットアンカーCAタイプ
本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
ホーク・カットアンカーCAタイプ 溶融亜鉛メッキ
芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
内部コーン打込み式アンカー ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製
ボルトアンカー(BAタイプ)
メーカーケー・エフ・シーケー・エフ・シーケー・エフ・シーケー・エフ・シーケー・エフ・シーSUNCO
通常価格1,095274 -163 -146 -150 -726
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
ねじの呼びM20-----
ドリル径(mm)26-----
ねじ長さ(mm)31-----
引張最大荷重(kN)62.5-----
外径(mm)25.4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト