ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニトリートEBHブリスターパック

通常単価(税別)
786
税込単価
865

【特長】・伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです・薄手タイプで...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4582129722101
  • トラスココード
    578-6065
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    綿
  • タイプ
    薄手伸縮タイプ
  • 長さ(m)
    4.5
  • 幅(mm)
    50

型番:

EBH50BP
解除
    数量:

    EBH50BPの仕様・寸法情報

    JANコード
    4582129722101
    トラスココード
    578-6065
    質量(g)
    45.000
    材質1
    綿
    タイプ
    薄手伸縮タイプ
    長さ(m)
    4.5
    幅(mm)
    50
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EBH50BP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    786
    ( 865 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです
    ・薄手タイプです
    【用途】
    ・テーピング用のテープです
    【材質】
    ・綿

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニトリートEBHブリスターパックの型番EBH50BPのページです。 型番EBH50BPに関する仕様情報を記載しております。
    ニトリートEBHブリスターパックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトリートEBHブリスターパック
    ニトリートEBブリスターパック
    ニトムズ 引越し仮止めテープ
    ニトリートCBブリスターパック
    床養生用テープ KZ-23 白
    床養生用テープ KZ-22 緑
    メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
    通常価格786800814371 -686588
    通常出荷日5日目5日目6日目5日目5日目5日目
    JANコード458212972210145821297220714904140781606-49041407815074904140781101
    トラスココード578-6065578-6071104-1256---
    質量(g)45.00065.000137.000---
    材質1綿綿----
    タイプ薄手伸縮タイプ伸縮タイプ-非伸縮タイプ--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました