17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルトイレ用消臭液

通常単価(税別)
1,355
税込単価
1,491
通常出荷日:1日目
  • 奥行(mm)
    85
  • 間口(mm)
    85
  • 高さ(mm)
    210
  • 容量(L)
    1
  • JANコード
    4973221120269
  • 質量(g)
    1100.000
  • トラスココード
    188-2888

型番:

12026
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12026の仕様・寸法情報

奥行(mm)
85
間口(mm)
85
高さ(mm)
210
容量(L)
1
JANコード
4973221120269
質量(g)
1100.000
トラスココード
188-2888
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,355
( 1,491 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルトイレ用消臭液の型番12026のページです。 型番12026に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルトイレ用消臭液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルトイレ用消臭液
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液
消臭力トイレ用
消臭力トイレ用スプレー
コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kg
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
メーカー新輝合成アース製薬エステーエステー山崎産業エステー
通常価格1,355780520561 -56,840365
通常出荷日1日目19日目1日目1日目4日目7日目
奥行(mm)85-----
間口(mm)85-----
高さ(mm)210-----
容量(L)1-----
JANコード4973221120269-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト