ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじりっこ

  • JANコード
    4977564010683
  • グリーン
  • 質量(g)
    13.000
  • トラスココード
    162-1083
  • 材質1
    白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆
  • 線径(mm)
    0.39
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    4

型番:

TF-800-G
解除
    数量:

    TF-800-Gの仕様・寸法情報

    JANコード
    4977564010683
    グリーン
    質量(g)
    13.000
    トラスココード
    162-1083
    材質1
    白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆
    線径(mm)
    0.39
    長さ(m)
    20
    幅(mm)
    4

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TF-800-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・巻いてねじって結束します
    ・必要な分だけ取り出して、カットできます
    【用途】
    ・事務所などでの配線整理、袋の口どめに
    ・結束用ひも
    【材質】
    ・白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ねじりっこの型番TF-800-Gのページです。 型番TF-800-Gに関する仕様情報を記載しております。
    ねじりっこのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじりっこ
    ねじりっこ
    ねじりっこ カッター付き
    結束バンド ナイロン66 ナチュラル
    MLT(自動ロック式)ステンレススチールバンド
    結束バンド 200 x 4.6 mm 緑 T50R
    メーカープラスプラスプラスエスコパンドウイットヘラマンタイトン
    通常価格1,4198,664863319 -7,813 -5,940
    通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜5日目
    JANコード49775640106832147345082891----
    グリーンホワイト----
    質量(g)13.000130.0----
    トラスココード162-1083197-2695----
    材質1白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました