17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

システムドライバー[[R2]] カラービット

通常単価(税別)
4,380
税込単価
4,818

【特長】・ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています・6色カラー展開で先端...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    197
  • 質量(g)
    205.000
  • 軸長(mm)
    78
  • 材質1
    ビット:クロームバナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂
  • ビット長さ(mm)
    110

ご注意

  • 商品画像はSD2-CB01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    セット内容

    最小発注数量
    4511372153684
    496-6147
    [[+]]1、[[+]]2、[[-]]5、[[-]]6、スクリュー、キリ
    1個
    4511372153707
    496-6155
    ヘックスローブ10、15、20、25、27、30
    1個
    4511372153714
    496-6163
    [[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]4、[[-]]5、[[-]]6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,380
    ( 4,818 )
    1日目
    4,380
    ( 4,818 )
    1日目
    4,380
    ( 4,818 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています
    ・6色カラー展開で先端サイズの見分けが簡単です
    ・ビットを無くす心配がありません
    【材質】
    ・ビット:クロームバナジウム鋼
    ・グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂

    ご注意

    • 商品画像はSD2-CB01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    システムドライバー[[R2]] カラービットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    システムドライバー[[R2]] カラービット
    レインボーポジドライバー
    システム6用ソフトフィニッシュR ハンドル
    システム6用ボールクランプ式差替ドライバー 専用ビット
    [+ -]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)
    トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
    メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズWIHAWIHAエスコWIHA
    通常価格4,3801,9963,5351,86312,8541,922
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
    全長(mm)197205----
    質量(g)205.00072.000----
    軸長(mm)78100----
    材質1ビット:クロームバナジウム鋼軸:特殊鋼----
    材質2グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂グリップ:ポリプロピレン、サントプレン----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト