ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

導電性テープ

通常単価(税別)
6,8156,196
税込単価
7,4976,816
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます・腐食や酸化を防げます・ハンダ付けが可能です【用途】...

詳細を確認

型番:

1183-19X3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1183-19X3の仕様・寸法情報

JANコード
4573342783857
トラスココード
149-5652
質量(g)
100
厚さ(mm)
0.14
シルバー
適合規格
UL (File E17385)
幅(mm)
19
引張強度(N/10mm)
110
粘着力(N/10mm)
20
紙管サイズ(mm)
80

型番リスト

表示件数
型番
1183-19X3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8156,196
( 6,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます
・腐食や酸化を防げます
・ハンダ付けが可能です
【用途】
・金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化
・銅の色を目立たせたくない場所に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性テープの型番1183-19X3のページです。 型番1183-19X3に関する仕様情報を記載しております。
導電性テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性テープ
銅箔導電性テープ CU-35C
錫メッキ銅箔導電性テープ 1183
エンボス銅箔導電性テープ 2245
3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ
導電性片面銅箔テープ CU-35C
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,8159073,8401,7664,7421,816
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード457334278385745624343700134562434370075456243437002045624343700824573342783833
トラスココード149-5652479-9658479-9186479-9372479-9232149-5714
質量(g)10028.00030.00027.00030.000100
厚さ(mm)0.14-----
シルバー-----

導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト