17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーバケットSX

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:7日目

【特長】・持ち運びの軽快さと作業性を両立させました・Sタイプと同じ幅で、奥行きがあります・奥行きがあり...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    195
  • トラスココード
    573-8422
  • JANコード
    4532036272237
  • 質量(g)
    329.000
  • 長さ(mm)
    235
  • 適合ローラー(インチ)
    7
  • 品名
    ローラーバケットSX7インチ

型番:

14871
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14871の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
幅(mm)
195
トラスココード
573-8422
JANコード
4532036272237
質量(g)
329.000
長さ(mm)
235
適合ローラー(インチ)
7
品名
ローラーバケットSX7インチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
14871
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びの軽快さと作業性を両立させました
・Sタイプと同じ幅で、奥行きがあります
・奥行きがあり、その分塗料が多く入ります
【用途】
・ペイントローラー用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケットSXの型番14871のページです。 型番14871に関する仕様情報を記載しております。
ローラーバケットSXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバケットSX
ローラーバケットSX用内容器
KOWA ベロ小40mm
KOWA ベロ大70mm
補修カップセット 1000cc
空缶無地
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格600313467669,942241 -
通常出荷日7日目7日目1日目4日目18日目1日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)ブリキ
高さ(mm)130130----
幅(mm)195190----
トラスココード573-8422573-8459806-6148806-6147389-4368-
JANコード45320362722374532036482230497288311098449728831109774532036131107-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト