ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)

  • トラスココード
    113-2911
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    空気
  • 相手側取付サイズ
    G1/4
  • 耐圧力(MPa)
    1.5
  • JANコード
    4992338044053
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)
  • 品名
    金属カップリング スーパーカプラ 相手側取付 G1/4(04405)

型番:

02PFF-STEEL-NBR
解除
    数量:

    02PFF-STEEL-NBRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    113-2911
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用温度範囲(℃)
    -20~80
    使用流体
    空気
    相手側取付サイズ
    G1/4
    耐圧力(MPa)
    1.5
    JANコード
    4992338044053
    質量(g)
    18.000
    材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)
    品名
    金属カップリング スーパーカプラ 相手側取付 G1/4(04405)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02PFF-STEEL-NBR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    452
    ( 497 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量タイプ
    ・押し込むだけのワンタッチ接続
    ・片手でできる操作性が自慢
    【材質】
    ・本体:鋼鉄(クロムメッキ)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)の型番02PFF-STEEL-NBRのページです。 型番02PFF-STEEL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
    スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)
    スモールカプラソケット(おねじ取付用)
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
    金型カプラ(おねじ取付用)
    ロータリプラグ(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格4521,6132,4514912,4511,645
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード113-2911113-2997397-6157397-6131113-2750170-6004
    最高使用圧力(MPa)111111.5
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
    使用流体空気空気空気、水空気、水水、温油空気
    相手側取付サイズG1/4G1/4R1/8R1/8R1/4G1/4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました